ED-IE-M12F-X-FM
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 21700617 |
---|
Spécifications
Fiche technique | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700617EN.pdf |
---|---|
Forme | Prise droite |
Taille du connecteur | M12 |
Kodierung | M12: X-Standard |
Type de raccordement | Raccordement à souder |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Code couleur | EIA/TIA 586A et EIA/TIA 586B |
Blindé | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Tarif douanier | 8536.6900 |