Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Connecteurs
Sélecteur de fils
Catégories
CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)
Serie CK (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CD (10A-250V) - à sertir
Serie CD (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CT /CTS (10A-250V)
Serie CT - CTS (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CDD (10A-250V) - à sertir
Serie CDD (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CDA/CDC (16A-250V)
Serie CDA - CDC (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - à sertir
Serie CQ (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CCE/CNE/CSE /CSH (16A- 500V)
Serie CC- CN - CS (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CTE/CTSE (16A- 500V)
Serie CT - CTS (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CME/CMCE/CMSE (16A- 830V)
Serie CM - CMC (16A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CP (35A- 400/690V) - à visser
Serie CP (35A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)
Serie CX
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre
Inserts modulaires MIXO pour connecteurs industriels
Serie Mixo
Boitiers en plastique
Kunststoffgehäuse
Boîtiers métalliques standard gris
Metallgehäuse
Boîtiers spéciaux rouges (R), verts (W), IP68(G), CEM (S)
Volland Sondergehäuse
Boîtes et couvercles moulés sous pression en alliage d'aliuminium
AP Gehäuse
Boîtes et couvercles moulés sous pression en alliage d'aluminium
Contacts argentés
Silber
Contacts dorés
Gold
Accessoires pour connecteurs industriels
Volland Zubehör
Pièces spéciales
Volland Spezialteil I
Boitiers en plastique hygienic
Kunststoffgehäuse Hygienic
Connecteurs de données EPIC DATA female
Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.
Convient pour une utilisation dans un environnement industriel
Connecteurs de données EPIC DATA male
Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6
Convient pour une utilisation dans un environnement industriel
Connecteurs de données RJ45 male PROFINET Cat.5
Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.
Connecteurs de données EPIC DATA RJ45 male Cat.6a
Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.
Codage couleur selon le standard EIA/TIA (T568A ou T568B)
Connecteurs de données EPIC DATA RJ45 female Cat.6a
Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6
Codage couleur selon le standard EIA/TIA (T568A ou T568B)
RJ45 Accessories
Connecteur RJ45 à confectionner sur le site Cat. 8.1
EPIC M12 L / K contacts
blindé, 8 pôles, UL listed
Connecteurs ronds à assembler sur site M12, raccordement par vis
ASI
3/4/5/8 pôles, mâle/femelle, droit/coudé
Connecteurs de données PROFIBUS DP
Profibus
Connecteur D-Sub
Connecteurs de données CAN-Bus
CAN open
Connecteur D-Sub
Connecteurs pour systèmes photovoltaïques
EPIC SOLAR 4Plus
Raccord à sertir pour montage sur site
Système de montage pour armoires
COB System
EPIC LS1 A1
EPIC LS1 A3
EPIC LS1 A6
EPIC LS1 D6
EPIC LS1 F6
EPIC LS1 F7
EPIC LS1 G4
EPIC LS1 Accessory
Traversée d'armoire
EPIC M 23 Zylin C
EPIC LS1.5 A1
EPIC LS1.5 A3
EPIC LS1.5 A6
EPIC LS1.5 D6
EPIC LS1.5 F6
EPIC LS1.5 Accessory
Connecteur encastrable
EPIC M 23 housing B1
pour montage arrière
Embase en saillie
EPIC M 23 housing A1
pour montage frontal
Embase en saillie
EPIC M 23 housing A3
pour montage frontal
Connecteur encastrable
EPIC M 23 housing B2
pour montage arrière
EPIC M 23 housing D6
Capot prolongateur
EPIC M 23 housing F6
Traversée d'armoire
EPIC M 23 housing F7
Embase en saillie
EPIC M 23 housing G4
pour montage frontal
Embase en saillie
EPIC M 23 housing G5
Inserts
EPIC M 23 insert 6-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 7-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 9-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 12-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 16-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 17-pol
EPIC M 23 accessory
EPIC M 23 contacts
Embase en saillie
EPIC Powerlock panel mount con
EPIC Powerlock cable connector
EPIC M 12 Typ G8
Connecteur
EPIC M 12 Typ D6
Prise
EPIC M 12 Typ F6
EPIC rectangular connector rem
Outil de déverrouillage
Pince à sertir + inserts à sertir
EPIC rectangular connector cri
EPIC POWERLOCK Accessoires
EPIC rectangular connector spa
EPIC Outils de sertissage
Tools Contact
Connecteurs CEE
CEE Stecker
Vous êtes sûr ?