CDD (10A-250V) - à sertir
Serie CDD (10A)
Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Inserts en thermoplqstique autoextinguible renforcé en fibre de verre           

Raccordement à sertir

  • 24pôles + terre
  • 38 pôles + terre
  • 42 pôles + terre
  • 72 pôles + terre
  • 76 pôles + terre
  • 108 pôles + terre
  • 144 pôles + terre (2x72)
  • 216 pôles + terre (2x108)

Couleur: gris clair

Plage de température: –40°C bis +125°C 

Boîtiers utilisables: 

  • 44x27mm (24pôles)
  • 66x16mm  (36pôles)
  • 57x27mm (42pôles)
  • 77x27mm (72pôles)
  • 66x40mm (76pôles)
  • 104x27mm (108pôles)
  • 77x62mm (144pôles)
  • 104x62mm (216pôles)
14
  • 1
  • 2

Téléchargements

Fiche technique (61.3 Kio)

Téléchargement