Système de montage pour armoires

COB System

Blocs porte-inserts en thermoplastique autoextinguible. Support porte-inserts pour montage rail DIN ou fixation par vis. Blocs porte-inserts pour montage encastré (fixation par encliquetage). Blocs porte-inserts pour montage mobile. Boîtiers isolants porte-inserts pour montage mobile. Leviers pour accrochage des boîtiers métalliques.

Couleur:  gris clair

Plage de température: –40°C bis +110°C

Inserts utilisables:   

  • 44x27 (6pôles)
  • 77x27mm (10pôles)
  • 77x27mm (16pôles)
  • 104x27mm (24pôles)

Le système COB permet d'utiliser les connecteurs multibroches à l'intérieurr d'armoires électriques sans les boîtiers métalliques traditionnels. Châssis monobloc, livré monté. Le bloc porte-insert peut être démonté, ce qui permet l'utilisation de contatcs déjà connectés. Le dispositif de basculement permet aussi des modifications en position câblée.

18
  • 1
  • 2

Téléchargements

Fiche technique (55.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?