Montagesystem für den Schaltschrankbau

COB System

Einsatzhalter aus selbstverlöschendem Thermoplast. Einsatzhalter für Montage auf DIN. Schiene oder fest mit Schrauben. Einsatzhalter für Montage in Ausschnitten (Rastbefestigung).Einsatzhalter für flexible Montage. Isoliergehäuse mit Zugentlastung für flexible Montage. Bügel zum Verschliessen von Metallgehäusen.

Farbe:  lichtgrau

Temperaturbeständig: –40°C bis +110°C 

Passende  zu Einsätzen:   

  • 44x27mm (6Polig)
  • 77x27mm (10Polig)
  • 77x27mm (16Polig)
  • 104x27mm (24Polig)

Das COB System erlaubt die Verwendung mehrpoliger Steckverbinder im Schaltschrank ohne die herkömmlichen Metallgehäuse. Der Halterahmen ist als Monoblock konzipiert und wird montagefertig geliefert. Die Einsatzhalterung lässt sich lösen, was die Verwendung vorverdrahteter Einsätze erlaubt. Die Kippvorrichtung ermöglicht auch ein nachträgliches Arbeiten bei eingebautem Zustand.

RoHS Konform
18
  • 1
  • 2

Downloads

Datenblatt (55.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?