ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4571105

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 17.00
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Besonderheiten Umflechtung aus blanken Cu-Drähten
Mantelisolation Transparenter Aussenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Mindestbiegeradius 12 x Ø
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Prüfspannung 2000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -5
  • 70
Litzentyp ESUY Kupfer-Erdungsseil
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.6000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?