Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Litzen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Litzen
Litzen-Finder
Kategorien
T-Litzen HAR
05V-K
H05V-K / 0,50 - 1,00mm²
T-Litzen HAR
07V-K
H07V-K / 1,50 - 240,00mm²
T-Litzen LiY
LiY
0,14 - 0,25mm²
LiYCY PVC-Litze geschirmt
LiYCY
Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spulen
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Multinorm Litzen 600V verzinnt
Multi-Std. SC 2.1M
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
UL-Litzen 300V 1007/1569 CSA TR64
UL Hook-up Wire - Wiring singl
T-Litze halogenfrei 90°C
H05/07Z-K 90° HF Volland
CPR
T-Litze halogenfrei 90°C im Grosskarton
05Z-K 90°C
CPR Eca
T-Litze halogenfrei 90°C im Grosskarton
07Z-K 90°C
CPR Eca
Flexibles Einleiterkabel halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Brandverhalten Cca / schwarz/ UV-beständig
Hochflexible PUR-Litze Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
halogenfrei, ölbeständig und UL zertifiziert
hochflexible geschirmte PUR-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR Class 6 schwarz UL/CSA
hochflexible doppelt isolierte PUR-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 P
PUR Class 6 UL/CSA
Hochflexible doppelt isolierte PVC-Litze, superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA
Hochflexible geschirmte PVC-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA
Hochflexible doppelt isolierte PVC-Litze
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
PVC Class 5 UL/CSA
hochflexible geschirmte PVC-Litze
ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC
PVC Class 5 schwarz UL/CSA
Silikonlitze
ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Litze Elektrostrahlenvernetzt VDE
ÖLFLEX HEAT 125 SC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C Dca
FEP Litze
ÖLFLEX HEAT 205 SC
Temperaturbeständigkeit -100°C bis +205°C
PTFE Litze
ÖLFLEX HEAT 260 SC
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C
Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation
ÖLFLEX HEAT SC 350
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +350°C
Litze aus Nickel mit Glasseidenumspinnung und imprägriertem Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT 650 SC
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +700°C
Silikonlitze mit Glasseiden-Schutzgeflecht
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Silikonlitze UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL
Silikondraht
ÖLFLEX HEAT 180 SiD
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Silikon Zwilingslitze trennbar
ÖLFLEX HEAT 180 SiZ
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Silikonlitze 10kV Hochspannungszündleitung
ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation MICA-Bandierung und Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT SC1565
Temperaturbeständigkeit -195°C bis +400°C
Schweisskabel
H01N2-D
Gummisioliert
Gummieinzelader kurzschlussfest
NSGAFÖU
1,8/3kV Nennspannung, ölbeständig
Gummiaderkabel halogenfrei für öffentliche Verkehrsmittel und Verdrahtung
NSHXAFÖ
1,8/3kV Nennspannung, ölbeständig
Litze für Photovoltaik-Systeme vernetzt Bauart H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K ECO
Dca, EN 50618
Litze für Photovoltaik-Systeme elektrostrahlenvernetzt
ÖLFLEX SOLAR XLR 1,5kV
mit verbessertem Verhalten im Wasser EN 50618
Litze für Photovoltaik-Systeme elektrostrahlenvernetzt
ÖLFLEX SOLAR XLS-R
mit reduzierten Aussendurchmessern
Doppelt isolierte Zwillingsleitung für Photovoltaik-Systeme elektrostrahlenvernetzt
ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Halogenfrei, zur ständigen Verwendung im Freien
hochflexible PVC Einzelader mit Umflechtung aus blankem Eletrolytkupfer
ESUY
feinstdrähtig, Aussenmantel transparent
hochflexible PVC Einzelader zur Erdung stromführender Teile
X00V3-D
feinstdrähtig, Aussenmantel transparent
hochflexible PVC-Messlitze superfeinstdrähtig
LiFY single cores highly flexi
PVC Class 6 Spalte 7 kälteflexibel
Einzelader PVC hochflexibel für Betriebsmittel oder Messungen
LiFY single cores measuring 1k
1kV Nennspannung, feintstdrähtig
Sind Sie sich sicher?