Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Fils souples
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Fils souples
Sélecteur de fils
Catégories
Fils-T HAR
05V-K
H05V-K / 0,50 - 1,00mm²
Fils-T HAR
07V-K
H07V-K / 1,50 - 240,00mm²
Fils-T LiY
LiY
0,14 - 0,25mm²
Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY
Fils multinorme 600V cuivre nu, bobines
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils multinorme 600V cuivre nu, Coil
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils multinorme 600V cuivre étamés
Multi-Std. SC 2.1M
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils-UL 300V 1007/1596 CSA TR64
UL Hook-up Wire - Wiring singl
Fils souples sans halogène 90°C
H05/07Z-K 90° HF Volland
CPR
Fils souples sans halogène 90°C en grand carton
05Z-K 90°C
CPR Eca
Fils souples sans halogène 90°C en grand carton
07Z-K 90°C
CPR Eca
Câble monoconducteur sans halogène avec comportement amélioré en cas d’incendie
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Comportement au feu Cca / noir/ résistant aux UV
Fil PUR extra-souple Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
sans halogène, résistant à l'huile et certifié UL
Fil PUR extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR class 6 noir UL/CSA
Fil PUR extra-souple brins super fins en double isolation
ÖLFLEX FD 90 P
PUR Class 6 UL/CSA
Fil PVC extra-souple brins superfins en double isolation
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA
Fil PVC extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA
Fil PVC extra-souple en double isolation
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
PVC Class 5 UL/CSA
Fil PVC extra-souple blindé
ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC
PVC Class 5 noir UL/CSA
Fils souples en silicone
ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Plage de température -50°C à +180°C
Fils réticulés par irradiation VDE
ÖLFLEX HEAT 125 SC
Plage de température -55°C à +125°C Dca
Fils souples FEP
ÖLFLEX HEAT 205 SC
Plage de température -100°C à +205°C
Fils souples PTFE
ÖLFLEX HEAT 260 SC
Plage de température -190°C à +260°C
Fils souples aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT SC 350
Plage de température -50°C à +350°C
Fils souples aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée
ÖLFLEX HEAT 650 SC
Plage de température -50°C à +700°C
Fils souples en silicone avec tresse de protection en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL
Plage de température -50°C à +180°C
Fils souples en silicone UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Plage de température -50°C à +180°C UL
Fils en silicone
ÖLFLEX HEAT 180 SiD
Plage de température -50°C à +180°C
Fils souples jumeaux séparables
ÖLFLEX HEAT 180 SiZ
Plage de température -50°C à +180°C
Fils souples en silicone pour allumage haute tension 10 kV
ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi
Plage de température -50°C à +180°C
Fils de cuivre nickelé en fibre de verre avec bandage de MICA et tresse en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT SC1565
Plage de température -195°C à +400°C
Câble de soudage
H01N2-D
isolation en caoutchouc
Monoconducteur en caoutchouc anti court-circuit
NSGAFÖU
tension nominale 1,8/3kV, résistant aux huiles
Monoconducteur souple sans halogène en caoutchouc pour les transports publics et le câblage
NSHXAFÖ
Tension nominale 1,8/3kV, résistant aux huiles
Fils souples pour systèmes photovoltaïques réticulés pour construction H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K ECO
Dca, EN 50618
Fils souples pour systèmes photovoltaïques réticulés par irradiation
ÖLFLEX SOLAR XLR 1,5kV
avec une performance amélioré dans l'eau EN 50618
Fils souples pour systèmes photovoltaïques réticulés par irradiation
ÖLFLEX SOLAR XLS-R
avec diamètres externes réduits
Double câble double isolé pour installations photovoltaïques réticulé par électro-radiation
ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Sans halogène, pour une utilisation permanente en extérieur
Monoconducteur PVC extra-souple avec tresse pour les appareils de mise à la terre et d'equipotentialité
ESUY
brins fins, gaine extérieure transparente
Monoconducteur PVC extra-souple pour les appareils de mise à la terre et d'equipotentialité
X00V3-D
brins fins, gaine extérieure transparente
Fil de mesure à brins super fin, extra-souple PVC
LiFY single cores highly flexi
PVC Classe 6 colonne 7, souple à basse température
Monoconducteur PVC extra-souple pour les appareils de mesure
LiFY single cores measuring 1k
tension nominale 1kV, brins fins
Vous êtes sûr ?