Fils double isolé pour systèmes photovoltaïques
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR
sans halogène, Dca, EN 50618, résistant aux intempéries et à l'eau

Les câbles ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR sont des câbles photovoltaïques résistants aux intempéries et aux UV.

Ces câbles solaires réticulés, sans halogène et à double isolation sont adaptés à une utilisation permanente en extérieur pour relier des installations photovoltaïques avec ou sans mise à la terre. Ils sont utilisés aussi bien pour le câblage des modules solaires entre eux que pour la connexion des différentes rangées de modules et de l'onduleur.

Utilisation recommandée des câbles pour les systèmes PV selon les normes CEI 62930 et EN 50618 :

Prévus pour une utilisation dans des systèmes PV, par exemple selon CEI 60364-7-712 ou HD 60364-7-712.

Ils peuvent être utilisés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, en pose libre ou fixe et en suspension libre.

Il est également permis de poser les câbles dans des systèmes de tuyaux et de canalisations.

Les câbles à faible émission de fumée sans halogène sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens en cas d'incendie, par exemple dans les bâtiments.

Ils sont adaptés à une utilisation dans et sur des appareils et installations à isolation protectrice (classe de protection II).

Ils sont protégés contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre conformément à la norme HD 60364-5-52.

La durée de vie prévue dans des conditions d'utilisation normales, telles que définies par les normes CEI 62930 et EN 50618, est de 25 ans.

Sur la base de l'essai UL de résistance aux chocs et à l'écrasement et d'une classification AD8 supplémentaire, les câbles ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR sont adaptés à l'installation souterraine si le câble est posé dans une tranchée conformément à la norme VDE 0891-6, section 4.2, ou à des normes comparables.

Les systèmes de câbles doivent être choisis et installés de manière à minimiser les dommages dus aux contraintes mécaniques, par exemple les chocs, l'écrasement ou la compression pendant la pose, l'utilisation ou la maintenance.

En cas d'installation souterraine, la pose dans des gaines est autorisée conformément à la norme CEI 60364-5-52, section 522.3.

Les forces de traction ou de cisaillement supplémentaires pendant l'installation et l'exploitation doivent être exclues.

9

Spécifications

Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV

Téléchargements

Fiche technique (70.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?