Câble monoconducteur sans halogène avec comportement amélioré en cas d’incendie
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Comportement au feu Cca / noir/ résistant aux UV

Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC sont des câbles monoconducteurs sans halogène, ignifuges, destinés à une utilisation occasionnellement mobile et à une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils sont entre autres adaptés à une utilisation dans des locaux secs ou humides. Une utilisation à l'extérieur est possible en respectant la plage de température indiquée. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé.

Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux ainsi que les biens matériels de grande valeur sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. En cas d'incendie, les gaz toxiques et les gaz corrosifs sont réduits au minimum.

40

Téléchargements

Fiche technique (65.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?