ETHERLINE Cat. 6A Y
PVC, S/FTP
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170464 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | A |
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 8.70 |
CPR Brandklasse | Eca |
Installationsbereich | innen |
Zolltarif | 8544.4900 |