ETHERLINE Cat.5 ARM
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170496 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x4x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PE |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
PROFINET Typ | A |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 9.30 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHERLINE CAT.5 ARM |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |