Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
LAN / Ethernet Kabel
Kategorien
ETHERLINE CAT.5 ARM, PROFINET Typ A
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
armiert für direkte Erdverlegung mit Nagetierschutz, Fast Connect
ETHERLINE FESTOON PN CAT. 5e, PROFINET Typ C
Profinet 2p cabling Cat.5/5e P
für die Anwendung in Kabelwagensystemen, Fast Connect
ETHERLINE CAT. 7 PUR FLEX 4pair
Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
ölbeständig, halogenfrei, UV-beständig, UL/CSA-zertifiziert
ETHERLINE HEAT 6722 P CAT. 5e
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
für flexible Anwendungen nach ISO 6722
ETHERLINE FIRE CAT.5e / CAT. 6 PH120
Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e
mit Isolationserhalt 120 Minuten, halogenfrei, schwer brennbar
ETHERLINE PN Cat. 5e FD P 2pair
Profinet2pair cabl.Cat.5/5ePUR
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE CAT.6 FD hochflexible Anwendungen
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
für Schleppketten, halogenfrei, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
ETHERLINE TORSION CAT. 7 für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabl.Cat.7 PUR
für Torsionsapplikationen (± 180°), halogenfrei, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
CAT.5e bis zu Cat.7 für flexible Anwendungen in Schienenfahrzeugen und Bussen
ETHERLINE TRAIN
nach EN 50264-3-1, EN 45545-2 HL 1-3, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
Ethernet Switch, Interfaces
Network engineering active
Kompaktes Design, massgeschneiderte Lösungen
ETHERLINE T1 FLEX
Ind. Ethernet multi pair cabli
Typ B, UL zertifiziert, UV- und ölbeständig
ETHERLINE P CAT. 5e 2pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
halogenfrei, Öl- / UV-beständig, UL zertifiziert
ETHERLINE H CAT. 5e 2pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
halogenfrei
ETHERLINE P CAT. 5e 4pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
halogenfrei, Öl- / UV-beständig, UL zertifiziert
ETHERLINE H CAT. 5e 4pair für feste Verlegung
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
halogenfrei, Variante mit Innenmantel
ETHERLINE PN CAT. 5e Y FLEX FC 2pair
Profinet 2pair cabl.Cat.5/5ePV
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN Y CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cablingCat.5/5e
für feste Verlegung, ölbeständig, UV-beständig
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
für flexible Anwendungen
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2 pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE Y FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet 4p cabling Cat.5/
für flexible Anwendungen
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für flexible Anwendungen
ETHERLINE PN CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
Varianten: FRNC und halogenfrei, UV-beständig, UL zertifiziert, ECOLAB, Fast Connect
ETHERLINE PN CAT. 6a Y FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a P FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a FRNC FC 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a Y 4pair Eca
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a P 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 6a H 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.6A F
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 6a Y FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN CAT. 6a FRNC FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE FD CAT. 6a Y 4pair
Profinet 4p.cabling Cat.6A PVC
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE FD P CAT. 6a 4pair
Profinet 4p.cabling Cat.6A PUR
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE CAT. 7 Y 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PV
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 P 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PU
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 H 4pair
Ind. Ethernet cabling Cat.7 FR
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 7 Y A 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
Varianten: für feste Verlegung und flexible Anwendungen
ETHERLINE PN CAT. 7 P A 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE CAT. 7 FRNC FLEX 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.7 F
Varianten: FRNC und halogenfrei, UV-beständig, UL zertifiziert, ECOLAB
ETHERLINE FD P CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE FD P CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE TORSION Y CAT. 6a 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für Torsionsapplikationen
ETHERLINE TORSION P CAT. 6a 4pair
Profinet 4pair cabling Cat.6A
für Torsionsapplikationen
ETHERLINE ROBUST PN CAT. 7
Profinet 4pair cabl.Cat.7 FRNC
für flexible Anwendungen, ECOLAB
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e PVC
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
geprüft bis 200 MHz
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e FRNC
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 250 CAT. 6/6a PVC
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN LSZH CAT. 6 - CAT. 7a
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
für feste Verlegung, halogenfrei
ETHERLINE LAN CAT. 7 OUTDOOR
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
UV-beständig, für direkte Erdverlegung, Variante querwasserdicht
UNITRONIC LAN 600 CAT. 7 LSZH FLEX
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
geprüft bis 600 MHz, halogenfrei
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a PVC
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a LSZH
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
geprüft bis 500 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 200 CAT. 5e LSZH FLEX
UNI PATCH COLOR
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei
ETHERLINE PN CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN FD CAT. 5 RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords
Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M12/M8 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FD CAT. 5e RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE PN CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M8/M12 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FLEX CAT. 6a RJ45/M12 PUR patchcords
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
für flexible Anwendungen
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D H patchcords
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
für flexible Anwendungen
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
für flexible Anwendungen
ETHERLINE CAT. 6a Y FLEX FC 4pair
Ind.Ethernet cabling Cat.6A PV
für flexible Anwendungen, UL recognized
ETHERLINE CAT. 6a FRNC FLEX FC 4pair
Ind.Ethernet cabling Cat.6A FR
für flexible Anwendungen, halogenfrei, UL recognized
Sind Sie sich sicher?