Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Câbles LAN / Ethernet industriel
Catégories
ETHERLINE PN Y CAT. 5e 2pair
Profinet 2pair cablingCat.5/5e
pour pose fixe, résistant à l'huile, résistant aux UV
ETHERLINE P CAT. 5e 2pair pour pose fixe
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
sans halogène, résistant à l'huile / UV, certifié UL
ETHERLINE H CAT. 5e 2pair pour pose fixe
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
sans halogène
ETHERLINE P CAT. 5e 4pair pour pose fixe
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
sans halogène, résistant à l'huile / UV, certifié UL
ETHERLINE H CAT. 5e 4pair pour pose fixe
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
sans halogène, Variante avec gaine intérieure
ETHERLINE PN CAT. 5e Y FLEX FC 2pair
Profinet 2pair cabl.Cat.5/5ePV
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet 2pair cabl.Cat.5/
pour utilisation flexible
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2pair
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
ETHERLINE Y FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet 4p cabling Cat.5/
pour utilisation flexible
ETHERLINE P FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 4pair
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation flexible
Ind.Ethernet2pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Ind.Ethernet4pair cabl.Cat.5/5
pour utilisation très flexible
ETHERLINE FESTOON PN CAT. 5e, PROFINET Type C
Profinet 2p cabling Cat.5/5e P
pour utilisation dans les systèmes de trolley à câble, Fast Connect
Profinet2pair cabl.Cat.5/5ePUR
pour utilisation très flexible
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
Variations : FRNC et sans halogène, résistant aux UV, certifié UL, ECOLAB, Fast Connect
ETHERLINE CAT.5 ARM, PROFINET Type A
Profinet 2pair cabling Cat.5/5
renforcé pour l'enfouissement direct avec protection contre les rongeurs, Fast Connect
Ind.Ethernet 2p cabl.Cat.5/5e
Ind.Ethernet 4pair cabl.Cat.5/
pour utilisation flexible selon ISO 6722
Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e
avec intégrité d'isolation 120 minutes, sans halogène, difficilement inflammable
Ind. Ethernet multi pair cabli
Type B, certifié UL, résistant aux UV et à l'huile
ETHERLINE CAT.6 FD pour utilisation très flexible
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, résistant à l'huile, certifié UL/CSA
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.6A F
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour utilisation flexible, PROFINET Typ B
Ind.Ethernet cabling Cat.6A PV
pour utilisation flexible, UL recognized
Ind.Ethernet cabling Cat.6A FR
pour utilisation flexible, sans halogène, UL recognized
Profinet 4p.cabling Cat.6A PVC
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4p.cabling Cat.6A PUR
pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour les applications de torsion
Profinet 4pair cabling Cat.6A
pour les applications de torsion
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PV
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.7 PU
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Ind. Ethernet cabling Cat.7 FR
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
Variations : pour pose fixe et utilisation flexible
Profinet 4pair cabling Cat.7 P
pour pose fixe, PROFINET Typ A
Profinet 4pair cabling Cat.7 F
Variations : FRNC et sans halogène, résistant aux UV, certifié UL, ECOLAB
Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
résistant à l'huile, sans halogène, résistant aux UV, certifié UL/CSA
ETHERLINE TORSION CAT. 7 pour utilisation très flexible, PROFINET Typ C
Profinet 4pair cabl.Cat.7 PUR
pour les applications de torsion (± 180°), résistant aux huiles, sans halogène, certifié UL/CSA
Profinet 4pair cabl.Cat.7 FRNC
pour utilisation flexible, ECOLAB
CAT.5e bis zu Cat.7 pour utilisation flexible dans les véhicules ferroviaires et les autobus
ETHERLINE TRAIN
selon EN 50264-3-1, EN 45545-2 HL 1-3, sans halogène, résistant à l'huile, résistant aux UV
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
testé jusqu'à 200 MHz
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
pour pose fixe, sans halogène
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
Résistant aux UV, pour installation directement enterrée, version étanche transversale
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
testé jusqu'à 600 MHz, sans halogène
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
testé jusqu'à 500 MHz
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
testé jusqu'à 500 MHz, sans halogène
UNI PATCH COLOR
testé jusqu'à 200 MHz, sans halogène
Network engineering active
Conception compacte, solutions sur mesure
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
pour utilisation flexible
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
pour utilisation très flexible, PROFINET Type C
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
pour utilisation très flexible
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
pour utilisation très flexible
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
pour utilisation flexible
Vous êtes sûr ?