IE-EC-5-M12D-S-15-P-2-26-FD-M8-S

IE-EC-5-M12D-S-15-P-2-26-FD-M8-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171950

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M8 Stecker gerade
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M12 D-Standard / M8 A-Standard
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Länge 15.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?