ETHERLINE FD CAT.6A 4X2X24/7AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170485 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/7 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | C |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 8.90 |
Zolltarif | 8544.4900 |