ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170913 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | rot |
Kategorie (LAN) | Cat. 6 |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | LSZH |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 10.20 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHELINE FIRE |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |