ETHERLINE LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ

ETHERLINE LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170952

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 24/1
Mantelfarbe orange
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
FastConnect Nein
Material Aussenmantel LSZH
halogenfrei Ja
Abschirmung F/UTP
Beständigkeiten Flammwidrig
Zertifizierung CPR
Aussendurchmesser mm 6.30
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?