ETHERLINE LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170952 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/1 |
Mantelfarbe | orange |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | LSZH |
halogenfrei | Ja |
Abschirmung | F/UTP |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Zolltarif | 8544.4900 |