ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170978 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 7 |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PE |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Abschirmung | S/FTP |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 7.70 |
Zolltarif | 8544.4900 |