ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22

ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170889

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
AWG Grösse 22/7
Mantelfarbe grün
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität flexibel
FastConnect Ja
Material Aussenmantel Halogenfrei
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
Zertifizierung UL/CSA
Industrial Ethernet Systeme ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET Typ B
Abschirmung SF/UTP
Aussendurchmesser mm 6.50
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?