ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 4,0

ETHERLINE PN Cabinet Cat.6a 4,0

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170577

Spezifikationen

Länge 4.00
Verpackungseinheit 5
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Farbcodierung EIA/TIA 586B
Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Polzahl 8P
Abschirmung S/FTP
Aussendurchmesser mm 6.40
Mantelfarbe grün
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Schutzart IP20
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV

Downloads

Datenblatt (423.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?