ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170591 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Installationsbereich |
|
FastConnect | Ja |
halogenfrei | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
PROFINET Typ | C |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 24/7 |
Abschirmung | SF/UTP |
Mantelfarbe | grün |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 8.90 |
Zolltarif | 8544.4900 |