ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170886 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/7 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | B |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Zolltarif | 8544.4900 |