ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7

PVC, S/FTP, UL/CSA Typ CMG, ECOLAB

ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7

PVC, S/FTP, UL/CSA Typ CMG, ECOLAB

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170930

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 23/7
Mantelfarbe grün
Installationsbereich innen
Flexibilität flexibel
FastConnect Nein
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Beständigkeiten Öl
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • ECOLAB
PROFINET Typ B
Abschirmung S/FTP
Aussendurchmesser mm 8.80
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?