ETHERLINE PN CAT.7 Y A

ETHERLINE PN CAT.7 Y A

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170605

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 23/1
Mantelfarbe grün
Kategorie (LAN) Cat. 7
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität feste Verlegung
FastConnect Nein
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Industrial Ethernet Systeme ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET Typ A
Abschirmung S/FTP
Aussendurchmesser mm 8.10
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?