ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170608 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/7 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
PROFINET Typ | B |
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 8.70 |
Installationsbereich |
|
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |