IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S

IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171052

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Länge m 5
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Industrial Ethernet Systeme PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ C
Länge 5.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?