Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
PUR Kabel
Kategorien
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 408 P
für erhöhte Einsatzanforderungen
Steuerkabel PUR-PVC geschirmt ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP
mit reduziertem Aussendurchmesser
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
ÖLFLEX 550 P
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 210
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 215 C
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei 450/750V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 200
wetter- und ölbeständig
Steuerkabel PUR-PVC geschirmt ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP
mit Innenmantel
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX 409 P
UL, Aussenmantel schwarz
Anschlusskabel PUR-TPE ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 540 P
für besonders rauen Einsatz
Anschlusskabel PUR-TPE geschirmt ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 540 CP
für besonders rauen Einsatz
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX CLASSIC 400 P
für erhöhte Einsatzanforderungen
Steuerkabel PUR-TPE ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 440 P
witterungsbeständig
Steuerkabel PUR-TPE geschirmt ölbeständig und kälteflexibel
ÖLFLEX 440 CP
witterungsbeständig
Anschlusskabel PUR-PVC ölbeständig mit Verschleissanzeige
ÖLFLEX 450 P
Aussenmantel gelb, Innenmantel rot
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei
UNITRONIC ROBUST
wetter- und ölbeständig
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei geschirmt
UNITRONIC ROBUST C
wetter- und ölbeständig
Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei paarverseilt geschirmt
UNITRONIC ROBUST C (TP)
wetter- und ölbeständig
Datenkabel PUR-PVC DIN47100 geschirmt ölbeständig
UNITRONIC PUR CP
für raue Einsatzbedingungen
Datenkabel PUR-PVC DIN47100 paarverseilt geschirmt ölbeständig
UNITRONIC PUR CP (TP)
für raue Einsatzbedingungen
Datenkabel PUR-PVC geschirmt mit Kupferumlegung feinstdrähtig
UNITRONIC LiYD11Y
Aussenmantel schwarz
Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL schwarz
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL schwarz, ohne Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL, schwarz
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, halogenfrei
Schleppkettenkabel TPE nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel PUR DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 für On- und Offshore Anwendung
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten
Roboterkabel PUR für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m
Roboterkabel PUR geschirmt für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m
Roboterkabel PUR für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m
Roboterkabel PUR geschirmt für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA schwarz
Servomotorenkabel für NFPA 79 konform UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL grün
Servomotorenkabel schleppkettentauglich TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
gemäss NEC und NFPA 79
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P LD
für Schleppketten, für Schnittstellen RS/485/RS422
CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robust mit hohen Rückstellkräften
PUR-Daten Spiralkabel schwarz
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
für exakte Impulsübermittlung
PUR-PVC Spiralkabel grau
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
mit erhöhter chemischer Beständigkeit
PUR-TPE Spiralkabel gelb
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robust mit hohen Rückstellkräften
PUR-Daten Spiralkabel geschirmt schwarz
UNITRONIC SPIRAL LiYD11Y
für exakte Impulsübermittlung
PUR Fahrzeugkabel
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
INTERBUS für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
INTERBUS COMBI für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
PROFIBUS-DP PUR hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
für Schleppketten, halogenfrei, UL-zertifizierte Variante
PROFIBUS-DP PUR UL für hochflexible Anwendungen
PROFIBUS UL/CSA highly flexibl
für Schleppketten, Daten und Spannungsversorgung, UL-zertifiziert
ETHERLINE PN FD CAT. 5 RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PU
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p M12 PUR
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE EC FD CAT. 5e RJ45 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair RJ45
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M8/M12 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2 pair M12
für hochflexible Anwendungen
ETHERLINE EC FD CAT. 5e M12/M8 PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12
für hochflexible Anwendungen
Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
UNITRONIC BUS CAN M12
Device Net
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D PUR patchcords
Cat.5/5e Ind. Eth. 2pair RJ45
für flexible Anwendungen
ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords
Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC
für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C
ETHERLINE EC FLEX CAT. 6a RJ45/M12 PUR patchcords
Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR
für flexible Anwendungen
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, halogenfrei und UV-beständig
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS
UL, halogenfrei und UV-beständig
Sind Sie sich sicher?