PUR-EPR Spiralkabel schwarz
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robust mit hohen Rückstellkräften
Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel aus einer Polyurethan (PUR) Mischung werden in der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind ausserdem der Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen leistungsversorgungen, Baumaschinen und angetriebene Türen.
Die Langlebigkeit zeichnet sich bei rauhem Einsatz durch wiederstandsfähiges PUR-Mantelmaterial aus.
Ausserdem ist das Spiralkabel unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien.
Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500
Artikel-Nr: 70002750
demnächst verfügbar ab 24.04.2025
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1000
Artikel-Nr: 70002751
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500
Artikel-Nr: 70002752
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000
Artikel-Nr: 70002753
demnächst verfügbar ab 24.04.2025
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/500
Artikel-Nr: 70002754
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1000
Artikel-Nr: 70002755
Liefertermin auf Anfrage
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1500
Artikel-Nr: 70002756
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/2000
Artikel-Nr: 70002757
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/500
Artikel-Nr: 70002758
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000
Artikel-Nr: 70002759
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1500
Artikel-Nr: 70002760
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000
Artikel-Nr: 70002761
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | spiral |
---|---|
Kabeltyp | SPIRAL H07BQ-F BLACK |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -25°C...+50°C |
Beständigkeiten | Öl |
Unterkategorie Kabel |
|
Prüfspannung | 3000V |