UNITRONIC ROBUST

Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei

UNITRONIC ROBUST

wetter- und ölbeständig

Die Isolation von Unitronic Robust ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das Unitronic Robust ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 90°C), Frost (bis-50°C) und  Nässe.

ECOLAB
Halogenfrei
30

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC ROBUST
Material Aussenmantel TPE-V
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung ECOLAB
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel PUR Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?