Câble de données robuste DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène
UNITRONIC ROBUST
résistant aux intempéries et aux huiles

L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques, minérales, à la cire et aux huiles ainsi qu’à leurs émulsions. Le câble Unitronic Robust est certifié ECOLAB. Son manteau extérieur noir le protège des rayons UV, de la chaleur (jusqu’à +80°C), du froid (jusqu’à -50°C) et de l’humidité.

30

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC ROBUST
Matière gaine extérieure TPE-V
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Certification ECOLAB
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble Câbles PUR

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?