Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR

ETHERLINE EC FLEX CAT. 6a RJ45/M12 PUR patchcords

Cat.6 Ind. Eth. 4 pair M12 PUR

für flexible Anwendungen

Ethernet/IP
CE Konform
RoHS Konform
UL recognized for U.S and Canadian marked
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
86

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung S/FTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?