Schleppkettenkabel PUR Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL schwarz

41

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 819 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?