ÖLFLEX FD 855 CP

Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²

ÖLFLEX FD 855 CP

UL grau, mit Innenmantel

 

ÖLFLEX-FD® 855 CP wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und bei der ungeschirmten Version einen Mindestbiegeradius ab 5x Kabeldurchmesser. Die ÖLFLEX-FD®-855 CP mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Somit erfüllen diese Kabel, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen auch bei Verfahrwegen von über 10m.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
46

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX FD 855 CP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -50°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?