Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
ÖLFLEX 550 P
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
Die Geräteanschlussleitung H05BQ-F/H07BQ-F eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen und mechanische Beanspruchungen. Beständig gegen fast alle mineralischen Öle und, bedingt durch eine hohe Abriebfestigkeit, sehr verschleissfest. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen. Anwendungen auch im Zusammmenhang mit Tiefkühlung. Besonders geeignet in Fällen, bei denen die Leitung hohen Beanspruchungen auf Abrieb und Weiterreissen ausgesetzt ist.
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
VOLLFLEX PUR-EPR H07BQ-F 4G 4,00
Artikel-Nr: 0102040409
14.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
VOLLFLEX PUR-EPR OR H07BQ-F 4G6
Artikel-Nr: 0102040410
16.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
H07BQ-F 5G6
Artikel-Nr: 00130510
17.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
S07BQ-F 7G1,5 JZ
Artikel-Nr: 00130707
10.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
H05BQ-F 2X0,75
Artikel-Nr: 0013600
6.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
H05BQ-F 3G0,75
Artikel-Nr: 0013601
7.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
H05BQ-F 4G0,75
Artikel-Nr: 00136023
7.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
H05BQ-F 5G0,75
Artikel-Nr: 00136033
8.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | H05BQ-F / H07BQ-F |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Zertifizierung | HAR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |