Câble de raccordement EPDM-PUR résistant aux huiles
ÖLFLEX 550 P

Le câble de raccordement pour appareillages H05BQ-F/H07BQ-F convient pour une utilisation flexible soumise à des conditions rudes et des contraintes mécaniques moyennes. Résistantes à pratiquement toutes les huiles minérales et à l’usure d’abrasion. Pour une utilisation en environnement sec, humide ou mouillé. Utilisable également dans le domaine de la congélation.Convient particulièrement dans les cas ou la ligne est exposée à de fortes sollicitations par abrasion et déchirure.

20
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles H05BQ-F / H07BQ-F
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température -50°C...+90°C
Certification HAR
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles PUR

Téléchargements

Fiche technique (171.1 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (172.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?