Roboterkabel PUR geschirmt für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
CE Konform
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Prüfspannung < 0,34 mm² 1500 V<br/> &gt; 0,5 mm² 3000 V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?