Câble PUR blindé pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Application en torsion max. +/- 180°/m

6

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles de robot (en torsion)
Tension d'essai < 0,34 mm² 1500 V<br/>&gt; 0,5 mm² 3000 V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?