Schleppkettenkabel TPE nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX ROBUST FD sind speziell für den Schleppketteneinsatz. Sie können in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien eingesetzt werden und sind dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung. Die Kabel sind weichmacherfrei und beständig gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und sind ECOLAB zertifiziert.

ECOLAB
Schleppkettentauglich
CE Konform
40

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST FD
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zertifizierung ECOLAB
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Mechanisch
  • Chemisch
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?