Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Vollflex Ultra PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Vollflex Ultra PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp Vollflex ULTRA PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt (141.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?