CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert

CANopen
CE Konform
RoHS Konform
Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL listed for U.S and Canadian marked
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC BUS CAN FD P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • BUS Kabel
Prüfspannung 1500V
Sind Sie sich sicher?