UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170275 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,34 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 6.80 |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PUR-Basis, violett (RAL 4001), flammwidrig nach IEC 332.1 |
Mindestbiegeradius | 15 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+70°C |
Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Leiterwiederstand | (Schleife) max. 160 Ohm/km |
Betriebskapazität | (800Hz) max. 60nF/km |
Wellenwiderstand | 120 Ohm |
Normierung |
UL/CSA Type CMX UL444 und CSAC22.2 No.214.-02 |
PUR | Nein |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN FD P |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |