CAN-Bus, DeviceNET pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, ignifuge, certifié UL/CSA

6

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC BUS CAN FD P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -30°C...+70°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
  • Câbles BUS
Tension d'essai 1500V
Vous êtes sûr ?