Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12

ETHERLINE EC FD CAT. 5e M12/M8 PUR patchcords

Cat.5/5e Ind. Eth. 4 pair M12

für hochflexible Anwendungen

Ethernet/IP
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
RoHS Konform
8

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?