IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171944 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gerade |
---|---|
Anschluss 2 | M8 Stecker gerade |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12 D-Standard / M8 A-Standard |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Länge | 0.50 |
Kabeltyp | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4200 |