Robustes Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei geschirmt
UNITRONIC ROBUST C
wetter- und ölbeständig

Die Isolation von Unitronic Robust C ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das abgeschirmte UNITRONIC®ROBUST C ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 90°C), Frost (bis-50°C) und Nässe.

28

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC ROBUST C
Material Aussenmantel TPE-V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung ECOLAB
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel PUR Kabel

Downloads

Datenblatt

Download