PUR-PVC Spiralkabel grau
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
mit erhöhter chemischer Beständigkeit

 

Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel auf abriebfester Polyurethanbasis eignen sich besonders: für den robusten Betrieb an unterschiedlichen Montageplätzen, als Geräteanschlussleitungen, bei Einwirkungen von Benzolen, Benzinen und anderen aggressiven Stoffen gemäss Auswahltabelle. Weitgehend mikroben- und hydrolysebeständig. Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Länge.

Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
CE Konform
100

Spezifikationen

Bauform Kabel spiral
Kabeltyp ÖLFLEX SPIRAL 400 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+50°C
Beständigkeiten Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?