ÖLFLEX SPIRAL 540 P

PUR-TPE Spiralkabel gelb

ÖLFLEX SPIRAL 540 P

robust mit hohen Rückstellkräften

In diesem Spiralkabel sind die Vorteile guter chemischer und mechanischer Eigenschaften in besonders hohem Masse verbunden. Dadurch ist eine Sicherheit erreicht, die den Einsatz auch in feuchten Räumen und im Freien zulässt. Sie zeichnet sich im speziellen durch das hohe Dehnungsverhältnis von ca. 1:3 sowie die TPE-Aderisolation für noch mehr Sicherheit aus. PUR/TPE-Spiralkabel verfügen über eine sehr starke Rückstellkraft. Weitgehend mikroben- und hydrolysebeständig.

Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.

 

 

 

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
CE Konform
60

Spezifikationen

Bauform Kabel spiral
Kabeltyp ÖLFLEX SPIRAL 540 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C bis +50°C
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Spiralkabel
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?