ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/1000
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 73220109 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 3500 / 1000 |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | gelb |
Aussendurchmesser mm | 6.60 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weissen Nummern |
Aussenmantel | Robuster PUR-Aussenmantel abriebfest und flammwidrig, Sicherheitsfarbe gelb (RAL 1016) |
Temperaturbereich | -30°C bis +50°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
Prüfspannung | 3000V |
Normierung |
VDE Reg. Nr. 6583: bis 1mm² 300/500 V VDE Reg. Nr. 6584: ab 1,5 mm²-450/750V |
PUR | Ja |
CEE | Ja |
Schlagwort |
Spika Spikas |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX SPIRAL 540 P |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | spiral |
Zolltarif | 8544.4900 |